Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; อะลูมิเนียม

รหัสรายการ:

1349747

17100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 339.676 ฿
500 + 322.689 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

16,983.80 ฿

50 x 339.676 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm
ความยาวโดยรวม 120.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 10.0 mm
วัสดุ อะลูมิเนียม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา