Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
260.7761 ฿ - 274.4955 ฿ 3500 มีในสต็อก
8.0 mm
สแตนเลส
13.0 mm
80.0 mm
สแตนเลส 304
15.5 mm
242.0552 ฿ - 254.7975 ฿ 175 มีในสต็อก
13.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
180.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
101.0195 ฿ - 106.3378 ฿ 15610 มีในสต็อก
8.0 mm
เหล็กกล้า
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
87.9337 ฿ - 92.5604 ฿ 329 มีในสต็อก
10.0 mm
ทองเหลือง
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
72.8133 ฿ - 76.6458 ฿ 50 มีในสต็อก
6.0 mm
เหล็กกล้า
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
11.9 mm
185.6427 ฿ - 195.4136 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
เหล็กกล้า
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
13.2 mm
212.738 ฿ - 223.9322 ฿ 206 มีในสต็อก
10.0 mm
ทองเหลือง
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
129.2258 ฿ - 136.0297 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.0 mm
เหล็กกล้า
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
76.6994 ฿ - 80.7327 ฿ 1075 มีในสต็อก
6.0 mm
ทองเหลือง
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
13.2 mm
71.4258 ฿ - 75.1869 ฿ 45 มีในสต็อก
6.0 mm
ทองเหลือง
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
11.9 mm
58.331 ฿ - 61.4005 ฿ 2639 มีในสต็อก
5.0 mm
ทองเหลือง
8.0 mm
50.0 mm
เหล็กกล้า
10.0 mm
83.829 ฿ - 88.2415 ฿ 550 มีในสต็อก
8.0 mm
ทองเหลือง
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
44.6071 ฿ - 46.9539 ฿ 1042 มีในสต็อก
5.0 mm
เหล็กกล้า
8.0 mm
40.0 mm
เหล็กกล้า
10.0 mm
299.6054 ฿ - 315.3727 ฿ 19 มีในสต็อก
13.0 mm
ทองเหลือง
20.0 mm
180.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
213.8489 ฿ - 225.1056 ฿ 478 มีในสต็อก
10.0 mm
เหล็กกล้า
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
157.4365 ฿ - 165.7217 ฿ 395 มีในสต็อก
13.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
150.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
56.5419 ฿ - 62.6498 ฿ 915 มีในสต็อก
5.0 mm
เหล็กกล้า
8.0 mm
50.0 mm
เหล็กกล้า
10.0 mm
310.2775 ฿ - 326.6114 ฿ 270 มีในสต็อก
10.0 mm
สแตนเลส
16.0 mm
120.0 mm
อะลูมิเนียม
19.6 mm
181.1722 ฿ - 190.7022 ฿ 292 มีในสต็อก
8.0 mm
สแตนเลส
13.0 mm
80.0 mm
อะลูมิเนียม
15.5 mm
470.0742 ฿ - 494.8137 ฿ 2 มีในสต็อก
10.0 mm
สแตนเลส
16.0 mm
100.0 mm
สแตนเลส 304
19.6 mm
  • จาก 2
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; สแตนเลส 304

1349732

ช่วงราคา
274.4955 ฿ - 260.7761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349738

ช่วงราคา
254.7975 ฿ - 242.0552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349725

ช่วงราคา
106.3378 ฿ - 101.0195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349729

ช่วงราคา
92.5604 ฿ - 87.9337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349724

ช่วงราคา
76.6458 ฿ - 72.8133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ความกว้างโดยรวม - 13.2 mm | 0.52 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เหล็กกล้า

1349736

ช่วงราคา
195.4136 ฿ - 185.6427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349743

ช่วงราคา
223.9322 ฿ - 212.738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349726

ช่วงราคา
136.0297 ฿ - 129.2258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ความกว้างโดยรวม - 13.2 mm | 0.52 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เหล็กกล้า

1349742

ช่วงราคา
80.7327 ฿ - 76.6994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349741

ช่วงราคา
75.1869 ฿ - 71.4258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349740

ช่วงราคา
61.4005 ฿ - 58.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349728

ช่วงราคา
88.2415 ฿ - 83.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349723

ช่วงราคา
46.9539 ฿ - 44.6071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349745

ช่วงราคา
315.3727 ฿ - 299.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349737

ช่วงราคา
225.1056 ฿ - 213.8489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349727

ช่วงราคา
165.7217 ฿ - 157.4365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349735

ช่วงราคา
62.6498 ฿ - 56.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; อะลูมิเนียม

1349747

ช่วงราคา
326.6114 ฿ - 310.2775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; อะลูมิเนียม

1349731

ช่วงราคา
190.7022 ฿ - 181.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; สแตนเลส 304

1349733

ช่วงราคา
494.8137 ฿ - 470.0742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส