Menu Search

ลูกบิดแบบปีก - อินเสิร์ทแบบเรียว/เกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดแบบปีกเรียวตัวเมียได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ดีในแต่ละการหมุน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขันและคลายบ่อยๆ ลูกบิดพลาสติกแบบเรียวพร้อมอินเสิร์ทเหล็กกล้าเหล่านี้จับได้ง่ายและทนทาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวลูกบิด รูปทรงลูกบิด ขนาดเกลียว สี ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
149.8116 ฿ - 165.9894 ฿ 295 มีในสต็อก
40.0 mm
นิ้วหัวแม่มือ
M8
สีดำ
รูต๊าปเกลียว
8.0 mm
124.9159 ฿ - 138.4122 ฿ 19 มีในสต็อก
26.0 mm
นิ้วหัวแม่มือ
M5
สีดำ
รูต๊าปเกลียว
6.0 mm
106.6545 ฿ - 118.1789 ฿ 27 มีในสต็อก
20.0 mm
นิ้วหัวแม่มือ
M4
สีดำ
รูต๊าปเกลียว
6.0 mm
151.4356 ฿ - 167.7874 ฿ 744 มีในสต็อก
32.0 mm
นิ้วหัวแม่มือ
M6
สีดำ
รูต๊าปเกลียว
8.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M8 ; ความสูงด้ามจับ - 17.0 mm | 0.669 in ; ความยาวเกลียว - 8.0 mm | 0.315 in

259084059935

ช่วงราคา
165.9894 ฿ - 149.8116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M5 ; ความสูงด้ามจับ - 13.0 mm | 0.512 in ; ความยาวเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in

259052559935

ช่วงราคา
138.4122 ฿ - 124.9159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M4 ; ความสูงด้ามจับ - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in

259042059935

ช่วงราคา
118.1789 ฿ - 106.6545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบปีกตัวเมีย - ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงด้ามจับ - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวเกลียว - 8.0 mm | 0.315 in

259063059935

ช่วงราคา
167.7874 ฿ - 151.4356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์