Menu Search

คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก 7.1 mm 11.4 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

This Wire Cord Clip is made using natural nylon and is adhesive mounted.
รหัสรายการ:

WCK-460-01A-RT

4138 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.296 ฿
10000 - 39999 13.586 ฿
40000 + 12.909 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,296.00 ฿

1000 x 14.296 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง ไม่มี
ความสูงภายใน 7.1 mm
ความกว้างภายใน 11.4 mm
ความสูงโดยรวม 11.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา