Menu Search

คลิปสายไฟยึดด้วยสกรู - สองชิ้น - ;

คลิปสายไฟนี้เป็นอุปกรณ์จับยึดสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟเข้าที่ให้มั่นคงและสามารถยึดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน บาร์ยึดจะเลื่อนลงบนขอบหยักเพื่อล็อคมัดสายไฟไว้ในตำแหน่ง บาร์ยึดสามารถถอดออกได้สำหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
รหัสรายการ:

D-1.5

1833 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 37.705 ฿
1000 - 3999 35.8222 ฿
4000 + 34.0375 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,770.50 ฿

100 x 37.705 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความกว้างภายใน 37.0 mm
ความสูงโดยรวม 56.6 mm
ความกว้างโดยรวม 55.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา