Menu Search

คลิปสายไฟ - ยึดด้วยสกรู, สองชิ้น

มีในสต็อก

การยึดแบบสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟอย่างมั่นคง สามารถยึดกับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
34.0375 ฿ - 37.705 ฿ 1733 มีในสต็อก
สกรู
20.8491 ฿ - 23.1022 ฿ 132 มีในสต็อก
สกรู
คลิปสายไฟยึดด้วยสกรู - สองชิ้น - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 41.9 mm | 1.65 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 16.8 mm | 0.661 in

D-1.5

ช่วงราคา
37.705 ฿ - 34.0375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
  • ความยาวฐาน
    55.2 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยสกรู - สองชิ้น - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 31.8 mm | 1.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด 13.0 mm | 0.512 in

D-1

ช่วงราคา
23.1022 ฿ - 20.8491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8,M4
  • ความยาวฐาน
    38.9 mm