Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความสูงภายใน ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
2.9536 ฿ - 2.9536 ฿ 1134100 มีในสต็อก
UL94 V-2
18.2 mm
2.0613 ฿ - 2.0613 ฿ 23884 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
3.5425 ฿ - 3.5425 ฿ 16254 มีในสต็อก
UL94 V-2
26.2 mm
2.3602 ฿ - 2.3602 ฿ 267380 มีในสต็อก
UL94 V-2
8.6 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 18.2 mm | 0.717 in ; ; PA66; ธรรมชาติ

497639

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1134100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงภายใน
    18.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ; PA66; ธรรมชาติ

497649

ช่วงราคา
2.0613 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 26.2 mm | 1.031 in ; ; PA66; ธรรมชาติ

497650

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงภายใน
    26.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.6 mm | 0.339 in ; ; PA66; ธรรมชาติ

497636

ช่วงราคา
2.3602 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
267380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงภายใน
    8.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2