จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.2754 ฿ |
10000 - 39999 | 2.1639 ฿ |
40000 + | 2.0568 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA66 |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
ความสูงภายใน | 2.8 mm |
ความสูงภายใน | 0.11 in |
ความกว้างภายใน | 8.0 mm |
ความกว้างภายใน | 0.315 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 4.1 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.161 in |
ความยาวโดยรวม | 17.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 0.669 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.374 in |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.039 - 0.161 in |
ช่วงความหนาแผง | 1.0 - 4.1 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ