Menu Search

อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

อานยึดสายขนาดเล็กใช้เพื่อเดินสายเคเบิลในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เก็บชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเข้าถึงง่ายเมื่อประกอบเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม
รหัสรายการ:

MWS-3-19

26991 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.5297 ฿
10000 - 39999 2.4048 ฿
40000 + 2.2843 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,529.70 ฿

1000 x 2.5297 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด แบบกด
วัสดุ PA66
ประเภทคลิปเก็บ Micro
ความยาวของจุดยึด 1.3 mm
ความสูงภายใน 8.5 mm
ความกว้างภายใน 4.3 mm
ความกว้างโดยรวม 6.9 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา