จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 1.7579 ฿ |
10000 - 39999 | 1.6642 ฿ |
40000 + | 1.5794 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 1.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.071 in |
ความลึก | 2 mm |
ความลึก | 0.080 in |
ความสูง | 5.8 mm |
ความสูง | 0.230 in |
ความสูงภายใน | 0.118 in |
ความสูงภายใน | 3.0 mm |
ความกว้างภายใน | 4.3 mm |
ความกว้างภายใน | 0.169 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 2.4 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.094 in |
ความกว้างโดยรวม | 6.9 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.272 in |
ช่วงความหนาแผง | 2.4 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.094 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ