จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.4316 ฿ |
10000 - 39999 | 2.3022 ฿ |
40000 + | 2.1906 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA66 |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
ความยาวของจุดยึด | 3.1 mm |
ความยาวของจุดยึด | 0.122 in |
ความสูงภายใน | 3.9 mm |
ความสูงภายใน | 0.154 in |
ความกว้างภายใน | 8.1 mm |
ความกว้างภายใน | 0.319 in |
ความกว้างโดยรวม | 10.8 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.425 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ