Menu Search

อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

อานยึดสายขนาดเล็กใช้เพื่อเดินสายเคเบิลในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เก็บชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเข้าถึงง่ายเมื่อประกอบเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม
รหัสรายการ:

MWSEA2-1-3-19

3130 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.4711 ฿
10000 - 39999 3.2971 ฿
40000 + 3.132 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,471.10 ฿

1000 x 3.4711 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด แบบกด
วัสดุ PA66
ประเภทคลิปเก็บ Micro
ความยาวของจุดยึด 3.1 mm
ความสูงภายใน 6.0 mm
ความกว้างภายใน 9.1 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา