จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 1.8828 ฿ |
10000 - 39999 | 1.7936 ฿ |
40000 + | 1.6999 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA66 |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
ความยาวของจุดยึด | 2.6 mm |
ความยาวของจุดยึด | 0.102 in |
ความสูงภายใน | 3.5 mm |
ความสูงภายใน | 0.138 in |
ความกว้างภายใน | 7.4 mm |
ความกว้างภายใน | 0.291 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.37 in |
ความกว้างโดยรวม | 9.4 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.024 - 0.063 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.6 - 1.6 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ