จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.9313 ฿ |
10000 - 399999 | 2.784 ฿ |
400000 + | 2.6413 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
รูปแบบการยึด | แบบกด |
วัสดุ | PA66 |
ประเภทคลิปเก็บ | Micro |
ความยาวของจุดยึด | 0.059 in |
ความยาวของจุดยึด | 1.5 mm |
ความสูงภายใน | 0.035 in |
ความสูงภายใน | 0.9 mm |
ความกว้างภายใน | 0.189 in |
ความกว้างภายใน | 4.8 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.276 in |
ความกว้างโดยรวม | 7.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ