Menu Search

อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

อานยึดสายขนาดเล็กใช้เพื่อเดินสายเคเบิลในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เก็บชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเข้าถึงง่ายเมื่อประกอบเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม
รหัสรายการ:

MWSET2-1-01

124838 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.1779 ฿
10000 - 39999 1.1243 ฿
40000 + 1.0663 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,177.90 ฿

1000 x 1.1779 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รูปแบบการยึด แบบกด
วัสดุ PA66
ประเภทคลิปเก็บ Micro
ความยาวของจุดยึด 2.89 mm
ความสูงภายใน 2.9 mm
ความกว้างภายใน 6.7 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.2 mm
ความกว้างโดยรวม 9.1 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 1.2 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา