Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

มีในสต็อก

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
2.9759 ฿ - 3.2971 ฿ 6740 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.6 mm
5.5012 ฿ - 6.0945 ฿ 2654 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.6 mm
2.3602 ฿ - 2.6145 ฿ 60174 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.6 mm
6.3444 ฿ - 7.027 ฿ 4115 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.6 mm | 0.102 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSLT1-1-01

ช่วงราคา
3.2971 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.6 mm | 0.102 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSLT-1-19

ช่วงราคา
6.0945 ฿ - 5.5012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.6 mm | 0.102 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSLT-1-01

ช่วงราคา
2.6145 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.6 mm | 0.102 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSLT1-1-19

ช่วงราคา
7.027 ฿ - 6.3444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.6 mm