Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.222 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.814 ฿ |
| 40000 + | 7.429 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| การปรับ | คงที่ |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ความสูงโดยรวม | 1.177 in |
| ความสูงโดยรวม | 29.9 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 9.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.374 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E70062 |