Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก เกลียว UNF ไฮดรอลิก ฝาครอบปลาย

 (3 กลุ่มสินค้า)


ฝาครอบซีลหน้าโอริง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก

รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ฟ้า

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ฝาครอบหกเหลี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ