Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม โลหะ

 (12 กลุ่มสินค้า)


ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ตัวยึดเครื่องจักร - ป้องกันการสั่นสะเทือน

ตัวยึดเครื่องป้องกันการสั่นสะเทือนดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงรบกวน รวมทั้งให้การยึดเกาะกับพื้นที่ดี ตัวยึดเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นขาตั้งบนเครื่องจักรและสายพานลำเลียง

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ยางรองยึดด้วยตะปู

ยางรองยึดด้วยตะปูเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน ยางรองเหล่านี้ใส่เข้าที่ได้ง่ายและมีให้เลือกหลายแบบเพื่อการรองที่ราบรื่น

ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง

ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

อินเสิร์ทท่อกลม

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

อินเสิร์ทและยางรองกลม

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: ขัดเงา และมีผิวสัมผัส
  • สี: ดำ

อินเสิร์ทและยางรองกลมฐานเหล็กกล้า

อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง