Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก สวมพอดี ฝาครอบและจุกป้องกันท่อ

 (1 กลุ่มสินค้า)


ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE

ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE ใช้ในงานไฮดรอลิกและนิวเมติกเป็นหลัก ซึ่งมีฝาครอบป้องกันสำหรับการใช้งานใน SAE 3000 และ 6000 PSI ทำจากพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และมีสีให้เลือกสองสี

ตัวเลือกสีธรรมชาติออกแบบมาเพื่อป้องกันพื้นผิวที่เชื่อมขอบท่อที่แยกออกจากกัน วัสดุโปร่งแสงช่วยให้มองเห็นโอริงได้ในขณะที่ให้การป้องกันที่ปลอดภัยด้วยลูกปัดล็อกภายใน

ตัวเลือกสีแดงเหมาะสำหรับปลายหน้าแปลน SAE ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ขั้นต่ำ -30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงสูงสุด +50 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: LDPE
  • สี: ธรรมชาติ และแดง