Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สวมพอดี เกลียว BSP ปลายท่อ

 (2 กลุ่มสินค้า)


ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา