Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0328 € - 0,3103 € | 2700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2266 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,2265 € | 32250 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3185 € - 0,5242 € | 1250 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,3223 € | 5000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5021 € - 0,8285 € | 1250 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,5935 € | 1000 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | 315 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3744 € - 0,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,4261 € - 0,7562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0392 € - 0,3615 € | 5500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3113 € - 0,5182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,482 € | 4100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3404 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.