Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,4648 € - 0,5302 € 10500 Auf Lager
25.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,2066 € - 0,3434 € 214000 Auf Lager
15.3 mm
Schwarz
PVC
0,2439 € - 0,5815 € 4750 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,183 € - 1,169 € 700 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,1535 € - 0,2217 € 14500 Auf Lager
12.4 mm
Schwarz
PVC
2
1,8365 € - 3,8566 € 315 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
PVC
2
0,1506 € - 0,2088 € 5000 Auf Lager
9.3 mm
Rot
PVC
2
0,3859 € - 1,0877 € 6250 Auf Lager
16.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1492 € - 0,3223 € 5000 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3343 € - 0,5543 € 400 Auf Lager
15.3 mm
Schwarz
PVC
1,0746 € - 2,323 € 140 Auf Lager
31.2 mm
Schwarz
PVC
2
0,3917 € - 0,473 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
Rot
PVC
2
0,7302 € - 0,8346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
10020302 2,2669 € - 4,7606 € 80 Auf Lager
50.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,2568 € - 0,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,3744 € - 0,4248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
Schwarz
PVC
0,3113 € - 0,5182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
Schwarz
PVC
2
0,2683 € - 0,5815 € 1750 Auf Lager
20.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,6671 € - 0,8346 € 4000 Auf Lager
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,04 € - 0,3223 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020197

Preisbereich
0,5302 € - 0,4648 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020029

Preisbereich
0,3434 € - 0,2066 €

Lagerbestände
214000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020111

Preisbereich
0,5815 € - 0,2439 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020272

Preisbereich
1,169 € - 0,183 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019979

Preisbereich
0,2217 € - 0,1535 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 44.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020289

Preisbereich
3,8566 € - 1,8365 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10020678

Preisbereich
0,2088 € - 0,1506 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 16.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020067

Preisbereich
1,0877 € - 0,3859 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019955

Preisbereich
0,3223 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020036

Preisbereich
0,5543 € - 0,3343 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020234

Preisbereich
2,323 € - 1,0746 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 13.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10020777

Preisbereich
0,473 € - 0,3917 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020227

Preisbereich
0,8346 € - 0,7302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 50.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10020302

Preisbereich
4,7606 € - 2,2669 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020692

Preisbereich
0,5393 € - 0,2568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020081

Preisbereich
0,4248 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 13.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020005

Preisbereich
0,5182 € - 0,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020135

Preisbereich
0,5815 € - 0,2683 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020210

Preisbereich
0,8346 € - 0,6671 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 25.0 mm PVC Rot

10020623

Preisbereich
0,3223 € - 0,04 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2