Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4648 € - 0,5302 € | 10500 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2066 € - 0,3434 € | 214000 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,2439 € - 0,5815 € | 4750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,2217 € | 14500 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | 315 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 5000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3859 € - 1,0877 € | 6250 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,3223 € | 5000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 1,0746 € - 2,323 € | 140 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3917 € - 0,473 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7302 € - 0,8346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 10020302 | 2,2669 € - 4,7606 € | 80 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
|
| 0,2568 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3113 € - 0,5182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2683 € - 0,5815 € | 1750 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6671 € - 0,8346 € | 4000 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,3223 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
PVC
|
2