Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3185 € - 0,5242 € | 1250 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,4188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,5935 € | 600 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0328 € - 0,3103 € | 2700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4648 € - 0,5302 € | 10500 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7274 € - 1,2082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 1,166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,4188 € | 4350 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3113 € - 0,5182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.52 in
13.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0517 € - 4,3086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,482 € | 4100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3917 € - 0,473 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1616 € - 1,0244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,3223 € | 5000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2869 € - 0,6176 € | 11700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,5935 € | 1000 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,35 € - 0,7351 € | 16600 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC