Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.
Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.
Material: EVA Farbe: Gelb Seriennummer: SR6111
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | H | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10256657 | 0,1098 € - 0,1285 € | 6991 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,1506 € - 0,176 € | 66139 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10256664 | 0,1227 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
| 0,0659 € - 0,1025 € | 94 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0913 € | 596 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0798 € | 596 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | 5096 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.