Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,0789 € - 0,1227 € 43463 Auf Lager
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
LDPE
10.2 mm
1
0,1957 € - 0,405 € 2825 Auf Lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,1232 € - 0,2696 € 12551 Auf Lager
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
1
0,1957 € - 0,408 € 4073 Auf Lager
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,0528 € - 0,1138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE
10.9 mm
1
0,1234 € - 0,256 € 9900 Auf Lager
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,2942 € - 0,6652 € 21090 Auf Lager
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,0998 € - 0,1247 € 119678 Auf Lager
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
2
0,0687 € - 0,0858 € 9910 Auf Lager
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE
14.2 mm
2
0,0739 € - 0,1744 € 8839 Auf Lager
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE
17.8 mm
1
0,0687 € - 0,0858 € 17826 Auf Lager
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE
13.5 mm
2
0,0998 € - 0,1247 € 16032 Auf Lager
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE
21.0 mm
2
0,1633 € - 0,3163 € 4000 Auf Lager
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,0454 € - 0,0996 € 13182 Auf Lager
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE
9.5 mm
1
0,1577 € - 0,5056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,0934 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
2
0,0998 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
2
0,0597 € - 0,1309 € 84500 Auf Lager
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1
0,6533 € - 1,4163 € 150 Auf Lager
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE
59.3 mm
1
0,2548 € - 0,5322 € 2591 Auf Lager
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 19.1 mm 10.2 mm LDPE Orange

10152898

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
43463 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Preisbereich
0,405 € - 0,1957 €

Lagerbestände
2825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 29.0 mm 22.5 mm LDPE Rot

10070864

Preisbereich
0,2696 € - 0,1232 €

Lagerbestände
12551 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Typ
    1
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 27.8 mm LDPE Orange

10152980

Preisbereich
0,408 € - 0,1957 €

Lagerbestände
4073 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.3 mm 10.9 mm LDPE Rot

10073124

Preisbereich
0,1138 € - 0,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M12;1/2";1/4"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

10152911

Preisbereich
0,256 € - 0,1234 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 28.6 mm 41.0 mm LDPE Orange

10153048

Preisbereich
0,6652 € - 0,2942 €

Lagerbestände
21090 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 25.0 mm LDPE Gelb

10287552

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
119678 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 14.2 mm LDPE Gelb

10287477

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
9910 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 24.5 mm 17.8 mm LDPE Rot

10073162

Preisbereich
0,1744 € - 0,0739 €

Lagerbestände
8839 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    13/16";1/2"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 13.5 mm LDPE Gelb

10287460

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
17826 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 12.5 mm 21.0 mm LDPE Gelb

10287538

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
16032 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

10152959

Preisbereich
0,3163 € - 0,1633 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 9.5 mm LDPE Rot

10073117

Preisbereich
0,0996 € - 0,0454 €

Lagerbestände
13182 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 15.9 mm 6.8 mm LDPE Orange

10153062

Preisbereich
0,5056 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 12.5 mm 19.0 mm LDPE Gelb

10287521

Preisbereich
0,1168 € - 0,0934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 22.5 mm LDPE Gelb

10287545

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.6 mm 14.2 mm LDPE Rot

10073148

Preisbereich
0,1309 € - 0,0597 €

Lagerbestände
84500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    M16;5/8";3/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 31.5 mm 59.3 mm LDPE Rot

10073216

Preisbereich
1,4163 € - 0,6533 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    1
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

10153031

Preisbereich
0,5322 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2591 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded