Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,1675 € - 0,2309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0763 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 7500 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0763 € - 0,1064 € 58813 Auf Lager
Schwarz
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1675 € - 0,2309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,1675 € - 0,2309 € 3683 Auf Lager
Schwarz
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0395 € - 0,0553 € 12941 Auf Lager
Natur
10.8 mm
Washer
Polyamid 66
r2
0,0763 € - 0,1064 € 4662 Auf Lager
Grau
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,1393 € - 0,1929 € 107949 Auf Lager
Grau
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0836 € - 0,1165 € 17480 Auf Lager
Weiß
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0453 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
10.5 mm
12.8 mm
Washer
Polyamid 66
r3
9250 Auf Lager
Braun
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,1633 € - 0,2126 € 4365 Auf Lager
Natur
12.8 mm
Washer
Polyamid 66
r1
0,0806 € - 0,1277 € 3732 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,1675 € - 0,2309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0836 € - 0,1323 € 725 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0923 € - 0,1289 € 1876 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,069 € - 0,0961 € 949 Auf Lager
Weiß
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
  • von 10
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Weiß

10048146

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Weiß

10048016

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115275

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115220

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115305

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Schwarz

10048023

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
58813 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Weiß

10048368

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Schwarz

10048375

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
3683 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 10.8 mm PA Natur

10047750

Preisbereich
0,0553 € - 0,0395 €

Lagerbestände
12941 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Grau

10047866

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
4662 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116241

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
107949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Weiß

10048054

Preisbereich
0,1165 € - 0,0836 €

Lagerbestände
17480 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 12.8 mm 10.5 mm PA Natur

10048177

Preisbereich
0,072 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r3
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Braun

10048320


Lagerbestände
9250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 12.8 mm PA Natur

10047668

Preisbereich
0,2126 € - 0,1633 €

Lagerbestände
4365 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • d1
    6.9 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115268

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
3732 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Schwarz

10048153

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048276

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047910

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1876 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Weiß

10047835

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66