Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,2068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1009 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 1100 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 500 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 1481 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.