Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 500 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1364 € | 498 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1781 € - 0,1978 € | 834 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1967 € - 0,2185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,1976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 3000 Auf Lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0719 € | 860 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,2288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,3297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1803 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3457 € | 47790 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.