Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
582 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1836 € - 0,204 € 24906 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
0,3392 € - 0,3769 € 6994 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,2027 € - 0,2252 € 17455 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
12.7 mm
0,4887 € - 0,543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
0,7805 € - 1,231 € 1458 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
15.0 mm
0,2479 € - 0,2755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M3
6.0 mm
1,3759 € - 1,5352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M4
60.0 mm
6,3448 € - 7,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
12.0 mm
9,4037 € - 10,4485 € 620 Auf Lager
PEEK
20.0 mm
6,5706 € - 7,3007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
18.0 mm
10,37 € - 11,5222 € 328 Auf Lager
PEEK
30.0 mm
0,5035 € - 0,5594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M2.5
6.0 mm
0,4887 € - 0,543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M2
30.0 mm
8,0059 € - 8,8954 € 540 Auf Lager
PEEK
25.0 mm
4,1341 € - 4,5935 € 60 Auf Lager
PEEK
4.0 mm
6,60 € - 8,0921 € 194 Auf Lager
PEEK
6.0 mm
7,5413 € - 8,3792 € 1004 Auf Lager
PEEK
20.0 mm
5,8809 € - 6,5343 € 90 Auf Lager
PEEK
10.0 mm
4,3819 € - 4,8687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PEEK
8.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 18.0 mm

10379110

Preisbereich
0,204 € - 0,1836 €

Lagerbestände
24906 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Preisbereich
0,3769 € - 0,3392 €

Lagerbestände
6994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Preisbereich
0,2252 € - 0,2027 €

Lagerbestände
17455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562

Preisbereich
0,543 € - 0,4887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Preisbereich
1,231 € - 0,7805 €

Lagerbestände
1458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 6.0 mm

10369708

Preisbereich
0,2755 € - 0,2479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Preisbereich
1,5352 € - 1,3759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 12.0 mm

10567739

Preisbereich
7,0498 € - 6,3448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Preisbereich
10,4485 € - 9,4037 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 18.0 mm

10221174

Preisbereich
7,3007 € - 6,5706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 30.0 mm

10221136

Preisbereich
11,5222 € - 10,37 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Preisbereich
0,5594 € - 0,5035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10369593

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Preisbereich
0,543 € - 0,4887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 25.0 mm

10221198

Preisbereich
8,8954 € - 8,0059 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 4.0 mm

10221037

Preisbereich
4,5935 € - 4,1341 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Preisbereich
8,0921 € - 6,60 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 20.0 mm

10221112

Preisbereich
8,3792 € - 7,5413 €

Lagerbestände
1004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Preisbereich
6,5343 € - 5,8809 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Preisbereich
4,8687 € - 4,3819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790