Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.
Seriennummer: SR6431
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verschlusskopfhöhe | Bohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022481 | 0,165 € - 0,1833 € | 1863 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,2169 € - 0,241 € | 24000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,0972 € | 1500 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,1725 € | 11000 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3687 € | 26 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | 7653 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1117 € | 17300 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 3016 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1994 € | 2626 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,0747 € | 2521 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3917 € | 5219 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | 9899 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,0636 € | 988 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,1387 € | 1018 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0629 € | 9057 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1354 € | 10950 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1434 € | 4521 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3386 € | 1587 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0452 € - 0,0452 € | 65 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm