Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,1006 € - 0,1117 € 17300 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,209 € - 0,2323 € 28991 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1442 € - 0,1602 € 32590 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0644 € - 0,0716 € 38000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1794 € 12338 Auf Lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0513 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,07 € - 0,07 € 3016 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,029 € - 0,029 € 10996 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1001 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,0452 € - 0,0452 € 65 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2166 € - 0,4003 € 7684 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,0875 € - 0,0972 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1553 € - 0,1725 € 11000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9057 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1756 € - 0,3226 € 13700 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184684

Preisbereich
0,1117 € - 0,1006 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022504

Preisbereich
0,2323 € - 0,209 €

Lagerbestände
28991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022580

Preisbereich
0,1602 € - 0,1442 €

Lagerbestände
32590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184615

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022566

Preisbereich
0,0716 € - 0,0644 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184509

Preisbereich
0,1794 € - 0,1615 €

Lagerbestände
12338 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184561

Preisbereich
0,0513 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10381496

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184769

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
3016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381519

Preisbereich
0,029 € - 0,029 €

Lagerbestände
10996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10184691

Preisbereich
0,1112 € - 0,1001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184530

Preisbereich
0,0452 € - 0,0452 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022467

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
2542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022627

Preisbereich
0,1725 € - 0,1553 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022634

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
9057 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184554

Preisbereich
0,3226 € - 0,1756 €

Lagerbestände
13700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm