Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6223 € - 0,9799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,4956 € - 0,8025 € | 600 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,7631 € - 1,2024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,5392 € - 0,8772 € | 20 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,8701 € - 1,37 € | 521 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,4956 € - 0,8025 € | 3104 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,573 € - 0,9307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,5392 € - 0,8772 € | 909 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,573 € - 0,9307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,123 € - 0,1367 € | 5186 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,6223 € - 0,9799 € | 800 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,573 € - 0,9307 € | 879 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,1428 € - 0,1587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,2005 € - 0,2228 € | 2087 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,573 € - 0,9307 € | 221 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,5392 € - 0,8772 € | 1581 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,7631 € - 1,2024 € | 44 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
0,0824 € - 0,0888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0501 € - 0,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0581 € - 0,0626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.