Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2168 € - 0,2407 € | 1389 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3914 € - 0,4125 € | 500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 102673 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,448 € - 0,5283 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1802 € - 0,2013 € | 1346 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1914 € - 0,214 € | 2481 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2492 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 80296 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2492 € - 0,2773 € | 45090 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,5115 € - 0,5684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,29 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 6458 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3393 € - 0,3562 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
10175088 | 0,2168 € - 0,2407 € | 1877 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
|
0,0608 € - 0,0676 € | 930 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2295 € - 0,2548 € | 498 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 1504 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 6590 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.