Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1221 € - 0,1508 € | 1471 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 2000 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0563 € - 0,0626 € | 12680 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1221 € - 0,1508 € | 26720 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 178 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2168 € - 0,2407 € | 8194 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1887 € - 0,1887 € | 351 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,4111 € - 0,428 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1914 € - 0,214 € | 28000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 6458 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3393 € - 0,3562 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2492 € - 0,2773 € | 45090 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 79881 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2407 € - 0,2407 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1914 € - 0,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Innengewinde
|
||
0,3914 € - 0,4125 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,29 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,1914 € - 0,214 € | 4990 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Innengewinde
|
||
0,2492 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.