Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.

Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.

Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.

Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.

Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Flanschaußendurchmesser Material Höhe Unterteil Innendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Außendurchmesser Unterteil Kaufen
0,0293 € - 0,0362 € 5179 Auf Lager
1.0 mm
6.2 mm
PA
6.0 mm
3.1 mm
M3
4.0 mm
0,0412 € - 0,0508 € 8252 Auf Lager
1.6 mm
16.2 mm
PA
1.5 mm
4.9 mm
9.6 mm
0,1941 € - 0,3226 € 40867 Auf Lager
2.5 mm
14.2 mm
PA
4.0 mm
8.1 mm
M8
10.0 mm
0,0389 € - 0,048 € 1175 Auf Lager
3.1 mm
12.7 mm
PA
11.1 mm
4.2 mm
#6
6.3 mm
0,0298 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.4 mm
PA
4.0 mm
4.1 mm
M4
6.0 mm
0,1651 € - 0,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
12.2 mm
PA
4.0 mm
6.1 mm
8.0 mm
0,0371 € - 0,0458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
14.2 mm
PA
8.0 mm
8.1 mm
M8
10.0 mm
0,3403 € - 0,4118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
25.4 mm
Nylon
3 mm
16.4 mm
18.9 mm
0,2323 € - 0,2999 € 11121 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA
1.4 mm
8.5 mm
13.0 mm
0,2323 € - 0,4238 € 8126 Auf Lager
4.5 mm
25.0 mm
PA
8.5 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.6 mm
PA
1.6 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
0,1115 € - 0,1548 € 9365 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
0,0747 € - 0,0796 € 5381 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
1.6 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1195 € - 0,1548 € 281 Auf Lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
15.0 mm
5.1 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,1943 € 9610 Auf Lager
1.2 mm
28.0 mm
PA
2.5 mm
10.2 mm
12.5 mm
0,3618 € - 0,3618 € 1060 Auf Lager
2.0 mm
11.0 mm
PA
8.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1164 € - 0,1633 € 10996 Auf Lager
1.0 mm
12.0 mm
PA
10.0 mm
5.2 mm
6.2 mm
0,2183 € - 0,2325 € 400 Auf Lager
5.0 mm
15.7 mm
PA6 GF25%
8.0 mm
4.5 mm
M4
9.7 mm
0,0768 € - 0,1219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
7.0 mm
PA
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
0,1026 € - 0,1436 € 3839 Auf Lager
1.5 mm
15.0 mm
PA
1.5 mm
4.2 mm
6.9 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

10184035

Preisbereich
0,0362 € - 0,0293 €

Lagerbestände
5179 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
Ansatzscheibe 4.9 mm 16.2 mm 1.6 mm PA

10187807

Preisbereich
0,0508 € - 0,0412 €

Lagerbestände
8252 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 14.2 mm 2.5 mm PA

10184080

Preisbereich
0,3226 € - 0,1941 €

Lagerbestände
40867 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Ansatzscheibe 4.2 mm 12.7 mm 3.20 mm PA

10187791

Preisbereich
0,048 € - 0,0389 €

Lagerbestände
1175 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    11.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.3 mm
  • Flanschhöhe
    3.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Ansatzscheibe 4.1 mm 8.4 mm 4.0 mm PA

10331361

Preisbereich
0,0368 € - 0,0298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 12.2 mm 1.5 mm PA

10334478

Preisbereich
0,1998 € - 0,1651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
Durchführung mit Flansch 8.1 mm 14.2 mm 8.0 mm PA

10184097

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Ansatzscheibe 0.645 in 1.000 in 3.3 mm Nylon

10334898

Preisbereich
0,4118 € - 0,3403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    18.9 mm
  • Flanschhöhe
    3.3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    16.4 mm
Ansatzscheibe 8.5 mm 25.0 mm 10.5 mm PA

10228906

Preisbereich
0,2999 € - 0,2323 €

Lagerbestände
11121 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
Ansatzscheibe 6.5 mm 25.0 mm 13.0 mm PA

10228999

Preisbereich
0,4238 € - 0,2323 €

Lagerbestände
8126 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
Ansatzscheibe 2.3 mm 4.6 mm 2.8 mm PA

10016176

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055007

Preisbereich
0,1548 € - 0,1115 €

Lagerbestände
9365 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 2.9 mm 6.0 mm 2.8 mm PA

10016251

Preisbereich
0,0796 € - 0,0747 €

Lagerbestände
5381 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 12.0 mm 16.0 mm PA

10229064

Preisbereich
0,1548 € - 0,1195 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Ansatzscheibe 10.2 mm 28.0 mm 3.7 mm PA

10229132

Preisbereich
0,1943 € - 0,1492 €

Lagerbestände
9610 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
Ansatzscheibe 5.0 mm 11.0 mm 10.0 mm PA

10137932

Preisbereich
0,3618 € - 0,3618 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Ansatzscheibe 5.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229101

Preisbereich
0,1633 € - 0,1164 €

Lagerbestände
10996 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Ansatzscheibe 4.5 mm 15.7 mm PA6 GF25%

10161043

Preisbereich
0,2325 € - 0,2183 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.7 mm
  • Flanschhöhe
    5.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
Ansatzscheibe 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm PA

10228968

Preisbereich
0,1219 € - 0,0768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10054949

Preisbereich
0,1436 € - 0,1026 €

Lagerbestände
3839 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm