Menü Suche

Antriebswellen-Schutzkappen

Auf Lager

Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d H Hauptmaterial Typ Kaufen
0,2367 € - 0,5785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
2,2382 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,2395 € - 0,5875 € 900 Auf Lager
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,4291 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,505 € - 0,5308 € 399 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3472 € - 0,3472 € 4365 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3256 € - 0,3256 € 9990 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,6872 € - 0,8049 € 600 Auf Lager
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3601 € - 0,3601 € 780 Auf Lager
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,812 € - 0,8551 € 250 Auf Lager
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
1,34 € - 4,1579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,1664 € - 0,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,406 € - 0,4289 € 499 Auf Lager
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,4721 € - 3,6443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
2,64 € - 2,7978 € 78 Auf Lager
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
5,2513 € - 5,5239 € 127 Auf Lager
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,1852 € - 3,343 € 794 Auf Lager
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3601 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3629 € - 0,3802 € 22559 Auf Lager
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,6255 € - 0,7317 € 31 Auf Lager
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
  • von 2
Antriebswellen-Schutzkappe 11.0 mm 11.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026670

Preisbereich
0,5785 € - 0,2367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 55.0 mm 55.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026830

Preisbereich
2,353 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 14.0 mm 14.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026687

Preisbereich
0,5875 € - 0,2395 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 60.0 mm 60.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026847

Preisbereich
3,6013 € - 3,4291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 30.0 mm 30.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026762

Preisbereich
0,5308 € - 0,505 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 20.0 mm 20.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026717

Preisbereich
0,3472 € - 0,3472 €

Lagerbestände
4365 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 19.0 mm 19.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026700

Preisbereich
0,3256 € - 0,3256 €

Lagerbestände
9990 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 35.0 mm 35.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026786

Preisbereich
0,8049 € - 0,6872 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 16.0 mm 16.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026694

Preisbereich
0,3601 € - 0,3601 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 32.0 mm 32.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026779

Preisbereich
0,8551 € - 0,812 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 65.0 mm 104.0 mm Gelb LDPE

10262719

Preisbereich
4,1579 € - 1,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Antriebswellen-Schutzkappe 10.0 mm 10.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026663

Preisbereich
0,4278 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 25.0 mm 25.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026748

Preisbereich
0,4289 € - 0,406 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 70.0 mm 70.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026861

Preisbereich
3,6443 € - 3,4721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 48.0 mm 48.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026823

Preisbereich
2,7978 € - 2,64 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 75.0 mm 75.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026878

Preisbereich
5,5239 € - 5,2513 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 65.0 mm 65.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026854

Preisbereich
3,343 € - 3,1852 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 22.0 mm 22.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026724

Preisbereich
0,3787 € - 0,3601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 24.0 mm 24.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026731

Preisbereich
0,3802 € - 0,3629 €

Lagerbestände
22559 Auf Lager
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 38.0 mm 38.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026793

Preisbereich
0,7317 € - 0,6255 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid