Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12140
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6342 € - 46,6328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
| 27,3193 € - 32,1373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
| 28,6484 € - 33,7052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
||
| 179,2315 € - 210,86 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
| 109,6198 € - 128,9644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.