Menü Suche

Behälter

Auf Lager

Die kleinen Behälter aus naturfarbenem LDPE sind ideal für die Lagerung kleiner Komponenten oder Pasten. Diese Behälter sind zusammen mit unseren Schnappdeckeln zur sicheren Aufbewahrung zu verwenden, die separat bestellt werden müssen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flüssigkeitskapazität Farbe Höhe Material Durchmesser Typ Kaufen
0,5377 € - 0,5377 € 1521 Auf Lager
Transparent
LDPE
38.5 mm
Container without Lid
0,5279 € - 1,3146 € 907 Auf Lager
Transparent
LDPE
50.8 mm
Container without Lid
0,0858 € - 0,1803 € 9561 Auf Lager
Transparent
LDPE
33.3 mm
Container without Lid
0,1141 € - 0,1201 € 2713 Auf Lager
Transparent
LDPE
42.0 mm
Container without Lid
0,0977 € - 0,2161 € 388 Auf Lager
Transparent
LDPE
51.5 mm
Container without Lid
0,7112 € - 0,7112 € 5106 Auf Lager
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,2453 € - 0,2453 € 5976 Auf Lager
Transparent
PP
Container without Lid
0,1577 € - 0,6216 € 2784 Auf Lager
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,1072 € - 0,2096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,1857 € - 0,296 € 2200 Auf Lager
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,0523 € - 0,0523 € 6085 Auf Lager
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,1957 € - 0,1957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
Styren
63.0 mm
Tube with Lid
0,2007 € - 0,2007 € 5996 Auf Lager
Transparent
Styren
12.7 mm
Tube with Lid
0,1115 € - 0,1548 € 586 Auf Lager
Transparent
HIPS
Container without Lid
0,1002 € - 0,2347 € 45 Auf Lager
Transparent
LDPE - PIR
21.0 mm
Container without Lid
0,371 € - 1,3986 € 411 Auf Lager
Transparent
PP
Container without Lid
Behälter 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE Transparent

10339749

Preisbereich
0,5377 € - 0,5377 €

Lagerbestände
1521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    38.5 mm
  • Kompatibles Zubehör
    34924
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Transparent

10206355

Preisbereich
1,3146 € - 0,5279 €

Lagerbestände
907 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    50.8 mm
  • Kompatibles Zubehör
    34926
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Transparent

10338261

Preisbereich
0,1803 € - 0,0858 €

Lagerbestände
9561 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    33.3 mm
  • Kompatibles Zubehör
    34923
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE Transparent

10338391

Preisbereich
0,1201 € - 0,1141 €

Lagerbestände
2713 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    42.0 mm
  • Kompatibles Zubehör
    34925
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE Transparent

10339756

Preisbereich
0,2161 € - 0,0977 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    51.5 mm
  • Kompatibles Zubehör
    34926
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 84.0 mm 250.0 ml HIPS Transparent

10120842

Preisbereich
0,7112 € - 0,7112 €

Lagerbestände
5106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112450
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 41.0 mm 100.0 ml PP Transparent

10120934

Preisbereich
0,2453 € - 0,2453 €

Lagerbestände
5976 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Kompatibles Zubehör
    1112560
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 22.0 mm 60.0 ml HIPS Transparent

10120828

Preisbereich
0,6216 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2784 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 48.0 mm 50.0 ml HIPS Transparent

10120811

Preisbereich
0,2096 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 13.0 mm 35.0 ml HIPS Transparent

10120781

Preisbereich
0,296 € - 0,1857 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 37.0 mm 35.0 ml HIPS Transparent

10120798

Preisbereich
0,0523 € - 0,0523 €

Lagerbestände
6085 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Styren Transparent

10125427

Preisbereich
0,1957 € - 0,1957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Durchmesser
    63.0 mm
  • Kompatibles Zubehör
    12460
  • Typ
    Tube with Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Styren Transparent

10125380

Preisbereich
0,2007 € - 0,2007 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Durchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibles Zubehör
    12454
  • Typ
    Tube with Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 28.0 mm 30.0 ml HIPS Transparent

10120750

Preisbereich
0,1548 € - 0,1115 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Behälter 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Transparent

10071229

Preisbereich
0,2347 € - 0,1002 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Durchmesser
    21.0 mm
  • Kompatibles Zubehör
    10513
  • Typ
    Container without Lid
Behälter 112.0 mm 500.0 ml PP Transparent

10121030

Preisbereich
1,3986 € - 0,371 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Kompatibles Zubehör
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Zolltarifnummer
    3926909790