Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Deckel aus naturfarbenem LDPE sind für die Verwendung mit unseren LDPE-Behältern konzipiert und eignen sich ideal für die Lagerung kleiner Komponenten oder Pasten. Der Behälter sollte separat bestellt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenhöhe | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,1141 € - 0,2522 € | 4100 Auf Lager |
|
|
||
| 0,1464 € - 0,3252 € | 2970 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1511 € | 1340 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 10121436 | 0,1744 € - 0,3664 € | 4743 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
| 0,3344 € - 0,3344 € | 14441 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2919 € - 0,613 € | 772 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0656 € - 0,1377 € | 1585 Auf Lager |
|
|
||
| 0,0949 € - 0,2214 € | 634 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 2,5665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.