Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.



Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 Material H T1 Typ Kaufen
0,0863 € - 0,1865 € 1756 Auf Lager
18.7 mm
15.5 mm
PVC
5.6 mm
1.6 mm
1
0,4702 € - 1,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.2 mm
35.4 mm
TPG
8.8 mm
3.1 mm
1
10105450 0,0286 € - 0,0731 € 848 Auf Lager
8.0 mm
TPE
1.0 mm
2
0,0677 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
Nylon
1.9 mm
3
0,0678 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
Nylon
1.9 mm
3
0,0486 € - 0,0798 € 7668 Auf Lager
19.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,0376 € - 0,0824 € 5990 Auf Lager
7.0 mm
EBA
2.0 mm
2
0,0745 € - 0,0745 € 292 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
1.7 mm
2
0,0421 € - 0,0585 € 992 Auf Lager
13.0 mm
3.5 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
0,1191 € - 0,1191 € 160224 Auf Lager
19.0 mm
EBA
3.0 mm
2
0,0662 € - 0,0778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
Nylon
1.9 mm
3
  • von 3
Blindstopfen 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Schwarz

10071175

Preisbereich
0,1865 € - 0,0863 €

Lagerbestände
1756 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • Material
    PVC
Blindstopfen 35.4 mm 38.2 mm 3.1 mm TPG Schwarz

10090176

Preisbereich
1,0556 € - 0,4702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    8.8 mm
  • Material
    TPG
Blindstopfen 8.0 mm 15.0 mm TPE Schwarz

10105450

Preisbereich
0,0731 € - 0,0286 €

Lagerbestände
848 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material
    TPE
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
Blindstopfen 2.5 mm 9.3 mm Nylon Schwarz

10024058

Preisbereich
0,0796 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
Blindstopfen 2.5 mm 9.0 mm Nylon Schwarz

10024041

Preisbereich
0,0798 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
Blindstopfen 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105412

Preisbereich
0,0798 € - 0,0486 €

Lagerbestände
7668 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material
    EBA
Blindstopfen 7.0 mm 2.0 mm EBA Schwarz

10105436

Preisbereich
0,0824 € - 0,0376 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
Blindstopfen 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Schwarz

10105429

Preisbereich
0,0745 € - 0,0745 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Material
    EBA
Blindstopfen 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105405

Preisbereich
0,0585 € - 0,0421 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material
    EBA
Blindstopfen 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Schwarz

10105443

Preisbereich
0,1191 € - 0,1191 €

Lagerbestände
160224 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
Blindstopfen 2.5 mm 9.5 mm Nylon Schwarz

10488683

Preisbereich
0,0778 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • T1
    1.9 mm
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage