Menü Suche

Bolzenplomben

Auf Lager

Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D C Farbe B Zugfestigkeit A Typ Kaufen
0,6054 € - 0,6726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
44.0 mm
Weiß
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,4492 € - 0,4991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Gelb
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
0,6142 € - 0,6824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.5 mm
Gelb
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
0,8943 € - 0,9936 € 3245 Auf Lager
12.6 mm
45.9 mm
Gelb
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,4492 € - 0,4991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Grün
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
0,7199 € - 0,7998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Blau
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
0,5466 € - 0,6074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Blau
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,6233 € - 0,6926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
54.0 mm
Weiß
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
0,7408 € - 0,8232 € 4995 Auf Lager
11.0 mm
53.0 mm
Blau
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
0,596 € - 0,6623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Blau
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,8684 € - 0,9649 € 250 Auf Lager
10.0 mm
44.0 mm
Blau
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,5927 € - 0,6585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
53.0 mm
Gelb
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
0,5466 € - 0,6074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Weiß
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,7331 € - 0,8146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Orange
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20086503 0,678 € - 0,7534 € 5999 Auf Lager
10.0 mm
44.0 mm
Orange
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,9164 € - 1,0182 € 6409 Auf Lager
12.6 mm
45.9 mm
Rot
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,7332 € - 0,8147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Gelb
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,5466 € - 0,6074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Grün
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,8935 € - 0,9928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Rot
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,596 € - 0,6623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
45.9 mm
Weiß
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
  • von 2
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Weiß

20123086

Preisbereich
0,6726 € - 0,6054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Gelb

20122317

Preisbereich
0,4991 € - 0,4492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Gelb

20086664

Preisbereich
0,6824 € - 0,6142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Gelb

20083434

Preisbereich
0,9936 € - 0,8943 €

Lagerbestände
3245 Auf Lager
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Grün

20083335

Preisbereich
0,4991 € - 0,4492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Blau

20083328

Preisbereich
0,7998 € - 0,7199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Blau

20083380

Preisbereich
0,6074 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stahl Weiß

20083366

Preisbereich
0,6926 € - 0,6233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blau

20086671

Preisbereich
0,8232 € - 0,7408 €

Lagerbestände
4995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Blau

20083502

Preisbereich
0,6623 € - 0,596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blau

20086480

Preisbereich
0,9649 € - 0,8684 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Gelb

20086688

Preisbereich
0,6585 € - 0,5927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Weiß

20083427

Preisbereich
0,6074 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Orange

20083526

Preisbereich
0,8146 € - 0,7331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Orange

20086503

Preisbereich
0,7534 € - 0,678 €

Lagerbestände
5999 Auf Lager
Merkmale
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Rot

20083533

Preisbereich
1,0182 € - 0,9164 €

Lagerbestände
6409 Auf Lager
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Gelb

20083557

Preisbereich
0,8147 € - 0,7332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Grün

20083397

Preisbereich
0,6074 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Rot

20083410

Preisbereich
0,9928 € - 0,8935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Weiß

20083540

Preisbereich
0,6623 € - 0,596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm