Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.
Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Das flexible Schutznetz ist dehnbar und passt sich jeder Form an und bietet so einen hervorragenden Schutz. Erhältlich in Standard- oder verstärkter Ausführung für zusätzliche Stabilität, bietet es optimale Sichtbarkeit.Leicht anzubringen und zu entfernen, schließt keine Feuchtigkeit ein.Werden auf einer Rolle in Standardstärke oder in schwerer Ausführung geliefert, wenn Anwendungen einen dauerhafteren Schutz erfordern.Werden in Lagerhäusern verwendet, um Anwendungen mit einem Risiko von herabfallenden Gegenständen oder Schutt zu schützen. Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SRR0075
Kabelplomben mit Kunststoffgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das lange Etikett ist ideal für den Druck von QR-Codes, Seriennummern und Barcodes (bis zu 13 Ziffern). Optionen mit hoher Zugfestigkeit von 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).Unsere Kabelplomben aus Kunststoff können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.
Kabelplomben mit Metallgehäuse sind für langfristige Sicherheit ausgelegt und werden weltweit zum Schutz von Waren beim Import und Export eingesetzt. Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden und trennt sich auf, wenn es durchgeschnitten wird, um eine Wiederverwendung zu verhindern. Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT.Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.
Flexible Kantenschutzleisten bilden einen schützenden Rand um scharfe, empfindliche Kanten und Ecken. Das flexible Design ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, auch an unregelmäßige. Die Leisten absorbieren Stöße und verhindern den direkten Kontakt mit potenziellen Gefahren.
Kantenschützer wurden entwickelt, um Kunststoffumreifungen und freiliegende Ecken zu schützen und die Stapelfestigkeit zu erhöhen. Absorbieren Stöße und verteilen die Kraft gleichmäßig, was einen besseren Schutz gewährleistet.Zum Schutz von Kunststoff-Umreifungsband und freiliegenden Ecken.Dienen als Puffer, absorbieren Stöße und verteilen die Kraft gleichmäßig über ihre Länge.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und elektronischen Umgebungen verwendet. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Seriennummer: SR1042, SR1177, SR5558
Manipulationssichere Etiketten haben eine matte Oberfläche, die sich zum Beschreiben eignet, und werden in gestanzten Stücken geliefert. Einige Optionen hinterlassen eine sichtbare Sicherheitsmeldung, während andere keine Rückstände hinterlassen.
Padlock-Plomben dienen der Sicherung von Waren während des Transports und liefern klare Anzeichen für Manipulationen oder Sicherheitsverstöße, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Plombe kann nur mit einem Drahtschneider (separat erhältlich) entfernt werden.Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern, und liefern den Nachweis für Manipulationen oder Beschädigungen, damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.
Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte bieten Manipulationsschutz für Zähler und Objekte, die dünne Drahtplomben erfordern, einschließlich Wasser- und Stromzähler. Der Draht wird durch kleine Öffnungen gesteckt und fest gezogen, um ihn zu fixieren. Das Sortiment umfasst die Typen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.Die Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Manipulationen oder unbefugtes Öffnen an unterschiedlichen Messgeräten oder Objekten erkennen zu lassen, bei denen eine dünne Drahtplombe erforderlich ist.Dünner Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden.Ideal für Wasser- und Stromzähler, Verteilerkästen und andere Sicherheitskästen. Material: PC, ABS, Polycarbonat, Stahl Farbe: Blau, Gelb, Rot, Orange, Grün, Weiß, Natur Seriennummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Rohrkeile werden verwendet, um Rohre während des Transports und der Lagerung zu sichern. Für eine einfachere Installation mit Nägeln gesichert.Rohrkeile werden in der Regel verwendet, um Rohre während des Transports zu sichern und bei der Lagerung zu stapeln.
Plomben für schmale Vertiefungen sind so konzipiert, dass sie Anzeichen von Manipulationen oder Sicherheitsverstößen anzeigen. Diese Plomben sind ideal für die Sicherung von Trolleys in Flugzeugen, Geldautomatenkassetten und anderen Wagenanwendungen. Das Vollkunststoffdesign verfügt über einen Verriegelungsmechanismus aus Acetal.
Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.
Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
Kunststoffplomben mit fester Länge bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Diebstahl zu verhindern und Manipulationen oder Sicherheitsverstöße nachzuweisen. Ideal für die Sicherung von LKW- und Containertüren. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, einschließlich InnoLock, OctoLock und TwinLock.Kostengünstige Plomben mit einer festen Länge. Ideal zum Sichern von Lkw- und Containertüren.Drei Typen verfügbar, einschließlich Vollkunststoffoptionen.Einfache Handhabung. Material: , Polypropylen Farbe: Blau, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.