Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
1,4055 € - 1,9396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
116.3 Nmm
Rot
20.0 mm
15.0 mm
1745.0 N
Heavy Duty
0,994 € - 1,2977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
78.0 Nmm
Rot
16.0 mm
9.5 mm
741.0 N
Heavy Duty
2,3294 € - 3,2146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
280.7 Nmm
Rot
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
4,2859 € - 5,9145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.2 mm
70.6 Nmm
Rot
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
21,5591 € - 27,5957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
276.8 Nmm
Rot
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
30,7351 € - 42,4145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
90.5 Nmm
Rot
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
1,1476 € - 1,5838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
29.4 Nmm
Rot
16.0 mm
27.1 mm
798.0 N
Heavy Duty
1,2652 € - 1,746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
136.6 Nmm
Rot
20.0 mm
12.6 mm
1721.0 N
Heavy Duty
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
23.4 Nmm
Rot
10.0 mm
9.5 mm
222.0 N
Heavy Duty
0,5446 € - 0,7516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
42.4 Nmm
Rot
12.5 mm
11.2 mm
475.0 N
Heavy Duty
7,6605 € - 10,5715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.5 mm
6.2 Nmm
Rot
16.0 mm
138.0 mm
849.0 N
Heavy Duty
2,0877 € - 2,881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
53.9 Nmm
Rot
20.0 mm
31.7 mm
1707.0 N
Heavy Duty
3,8698 € - 5,3403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.5 mm
1.9 Nmm
Rot
10.0 mm
134.5 mm
260.0 N
Heavy Duty
0,851 € - 1,1745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
27.1 Nmm
Rot
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
0,9941 € - 1,3719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
61.0 Nmm
Rot
16.0 mm
12.9 mm
787.0 N
Heavy Duty
3,2348 € - 4,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.2 mm
15.7 Nmm
Rot
16.0 mm
44.0 mm
691.0 N
Heavy Duty
3,2202 € - 4,4439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
8.4 Nmm
Rot
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
1,3714 € - 1,8926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
25.7 Nmm
Rot
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
0,7111 € - 0,9814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
14.5 Nmm
Rot
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
0,7781 € - 1,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
23.8 Nmm
Rot
12.5 mm
21.0 mm
499.0 N
Heavy Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 116.3 Nmm

10635469

Preisbereich
1,9396 € - 1,4055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.0 mm
  • Maximale Kraft
    1745.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 25.0 mm 78.0 Nmm

10335291

Preisbereich
1,2977 € - 0,994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    9.5 mm
  • Maximale Kraft
    741.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    7.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Preisbereich
3,2146 € - 2,3294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    11.0 mm
  • Maximale Kraft
    3088.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Preisbereich
5,9145 € - 4,2859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    41.9 mm
  • Maximale Kraft
    2958.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Preisbereich
27,5957 € - 21,5591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    31.5 mm
  • Maximale Kraft
    8720.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    26.7 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Preisbereich
42,4145 € - 30,7351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    97.9 mm
  • Maximale Kraft
    8862.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 29.4 Nmm

10445099

Preisbereich
1,5838 € - 1,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    27.1 mm
  • Maximale Kraft
    798.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 136.6 Nmm

10445143

Preisbereich
1,746 € - 1,2652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.6 mm
  • Maximale Kraft
    1721.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 23.4 Nmm

10335284


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    9.5 mm
  • Maximale Kraft
    222.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    7.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 42.4 Nmm

10421543

Preisbereich
0,7516 € - 0,5446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    11.2 mm
  • Maximale Kraft
    475.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    7.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 6.2 Nmm

10631713

Preisbereich
10,5715 € - 7,6605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    138.0 mm
  • Maximale Kraft
    849.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    91.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 53.9 Nmm

10445174

Preisbereich
2,881 € - 2,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    31.7 mm
  • Maximale Kraft
    1707.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    26.7 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.9 Nmm

10631751

Preisbereich
5,3403 € - 3,8698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    134.5 mm
  • Maximale Kraft
    260.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    91.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 27.1 Nmm

10425015

Preisbereich
1,1745 € - 0,851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    17.6 mm
  • Maximale Kraft
    476.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 61.0 Nmm

10445068

Preisbereich
1,3719 € - 0,9941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.9 mm
  • Maximale Kraft
    787.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 15.7 Nmm

10631706

Preisbereich
4,464 € - 3,2348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    44.0 mm
  • Maximale Kraft
    691.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 8.4 Nmm

10644232

Preisbereich
4,4439 € - 3,2202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.8 mm
  • Maximale Kraft
    368.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Preisbereich
1,8926 € - 1,3714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    34.1 mm
  • Maximale Kraft
    875.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

10444986

Preisbereich
0,9814 € - 0,7111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    19.9 mm
  • Maximale Kraft
    288.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 23.8 Nmm

10445013

Preisbereich
1,0738 € - 0,7781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    21.0 mm
  • Maximale Kraft
    499.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm