Menü Suche

Display-Halter

Auf Lager

Schild-Halter sind mit oder ohne Klebesockel erhältlich und halten Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das transparente Material ist langlebig und sorgt für freibleibende Sicht auf die ausgestellten Materialien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Befestigungsmethode Kaufen
1,1856 € - 2,842 € 4950 Auf Lager
70.0 mm
Ohne Klebefläche
0,0688 € - 0,0763 € 22818 Auf Lager
3.6 mm
0,9096 € - 1,01 € 4499 Auf Lager
210.0 mm
Ohne Klebefläche
0,5007 € - 0,5007 € 29400 Auf Lager
11.5 mm
Ohne Klebefläche
3,4004 € - 6,4177 € 2458 Auf Lager
1000.0 mm
Klebeband
2,8695 € - 5,8151 € 1350 Auf Lager
70.0 mm
Klebeband
58,8261 € - 65,3401 € 146 Auf Lager
25.0 m
0,0641 € - 0,0713 € 9588 Auf Lager
25.0 m
2,2382 € - 3,3286 € 2640 Auf Lager
210.0 mm
Ohne Klebefläche
0,7331 € - 0,8149 € 6700 Auf Lager
60.0 mm
Klebeband
0,6671 € - 0,7417 € 9840 Auf Lager
148.0 mm
Ohne Klebefläche
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

10379912

Preisbereich
2,842 € - 1,1856 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 3.6 mm Stahl

10394366

Preisbereich
0,0763 € - 0,0688 €

Lagerbestände
22818 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Verbinder
  • Kugeldurchmesser
    3.2 mm
  • Zolltarifnummer
    7315890000
Schildhalter 210.0 mm PVC Transparent

10394410

Preisbereich
1,01 € - 0,9096 €

Lagerbestände
4499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 11.5 mm LDPE Transparent

10394182

Preisbereich
0,5007 € - 0,5007 €

Lagerbestände
29400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
Schildhalter 1000.0 mm PVC Transparent

10394380

Preisbereich
6,4177 € - 3,4004 €

Lagerbestände
2458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

10379905

Preisbereich
5,8151 € - 2,8695 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl

10394359

Preisbereich
65,3401 € - 58,8261 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Kugelkette
  • Kugeldurchmesser
    3.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schildhalter 25.0 m Stahl Natur

10394946

Preisbereich
0,0713 € - 0,0641 €

Lagerbestände
9588 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Verbinder
  • Kugeldurchmesser
    2.4 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schildhalter 210.0 mm 105.0 mm PVC Natur

10394793

Preisbereich
3,3286 € - 2,2382 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    108.5 mm
Schildhalter 60.0 mm 27.0 mm ABS Weiß

10394199

Preisbereich
0,8149 € - 0,7331 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    ABS
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Schildhalter 148.0 mm PVC Transparent

10394427

Preisbereich
0,7417 € - 0,6671 €

Lagerbestände
9840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Display-Halter
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm