Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0015 € - 2,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,0498 € - 3,3887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7042 € - 0,7824 € | 97 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1986 € - 0,2207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,8602 € - 2,0521 € | 900 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,9665 € - 1,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2046 € - 0,2274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,784 € - 5,3155 € | 100 Auf Lager |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,2087 € - 0,2319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8253 € - 1,0327 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2246 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2736 € - 2,5393 € | 198 Auf Lager |
M6
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6904 € - 0,7671 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1702 € - 2,4212 € | 3676 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,9289 € - 1,0321 € | 700 Auf Lager |
M2.5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6092 € - 1,7864 € | 308 Auf Lager |
M4
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9168 € - 1,1456 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1929 € - 1,4911 € | 2598 Auf Lager |
M3
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0334 € - 1,2947 € | 5489 Auf Lager |
M3
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,875 € - 2,0964 € | 621 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.