Menü Suche

Drehfallen

Auf Lager

Drehfallen zur Fernöffnung von Außen- und Innentüren, Hauben oder Fächern bieten maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung über den Schnappverschluss.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Betätigungshebeltyp Befestigungsausrichtung Oberfläche Montageart Länge Typ Kaufen
5,9432 € - 6,6035 € 128 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Bumper
68.5 mm
Bumper
11,8235 € - 11,8235 € 129 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
68.5 mm
Standard
5,3192 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3192 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
68.5 mm
Standard
8,1094 € - 9,0105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Standard
77.0 mm
Standard
8,1094 € - 9,0105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
77.0 mm
Standard
5,3192 € - 5,9102 € 100 Auf Lager
28.0 mm
Double
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3192 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,7422 € - 6,3802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3192 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Standard
6,0391 € - 6,7101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
6,5894 € - 7,3215 € 130 Auf Lager
31.7 mm
Bottom
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
77.0 mm
Standard
8,0659 € - 8,9621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Two Point
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,0391 € - 6,7101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
11,8235 € - 11,8235 € 143 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Glänzend
7.2 mm
68.5 mm
Standard
17,9662 € - 17,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
77.0 mm
Standard
14,5959 € - 14,5959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.7 mm
Bottom
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
77.0 mm
Standard
6,5894 € - 7,3215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.7 mm
Bottom
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
77.0 mm
Standard
  • von 3
Drehfallen Stoßfänger 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20067991

Preisbereich
6,6035 € - 5,9432 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Bumper
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068165

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068066

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068172

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068486

Preisbereich
9,0105 € - 8,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068448

Preisbereich
9,0105 € - 8,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068158

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20067984


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068134

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068011

Preisbereich
6,3802 € - 5,7422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20067977


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068097

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068035

Preisbereich
6,7101 € - 6,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20068493

Preisbereich
7,3215 € - 6,5894 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Bottom
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068370

Preisbereich
8,9621 € - 8,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Kein Zylinder 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068042

Preisbereich
6,7101 € - 6,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    No Cylinder
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068141

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068547

Preisbereich
17,9662 € - 17,9662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20068455

Preisbereich
14,5959 € - 14,5959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Bottom
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20068516

Preisbereich
7,3215 € - 6,5894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Bottom
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag