Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
2,6304 € - 4,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Dreikant-Schlüssel
30.0 mm
34,2339 € - 64,0155 € 2 Auf Lager
Edelstahl 304
3 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
8 mm Dreikant-Schlüssel
20050535 5,2657 € - 10,3652 € 9 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 1 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 140 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,3171 € - 1,4634 € 101 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,0965 € - 17,017 € 2 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
9,0965 € - 17,017 € 24 Auf Lager
24,5838 € - 24,5838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
Unbehandelt
7 mm Dreikant-Schlüssel
7.5 mm
5,2657 € - 10,3652 € 46 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 74 Auf Lager
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
2,5826 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
1,2725 € - 1,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 12 Auf Lager
Edelstahl 304
1,3171 € - 1,4634 € 45 Auf Lager
1,2725 € - 1,4139 € 47 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
  • von 13
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20072544

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    30.0 mm
Drehriegel 26.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Edelstahl 304

20050078

Preisbereich
64,0155 € - 34,2339 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Edelstahl 304
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Edelstahl 304

20050122

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050603

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Edelstahl 304

20050160

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050535

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050559

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055707

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 26.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050511

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055738

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050900

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20056193

Preisbereich
17,017 € - 9,0965 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 7.5 mm

20051891

Preisbereich
24,5838 € - 24,5838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Greifweite
    7.5 mm
Drehriegel 26.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050450

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050092

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Riegel, schlüsselbetätigt 28.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20072421

Preisbereich
4,4593 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
Drehriegel 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050474

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050221

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20050689

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050610

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790