Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 382 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 9 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
6,8852 € - 6,8852 € | 3 Auf Lager |
|
Polyamid
|
Polyamid
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 242 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 28 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 57 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 42 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 50 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,3297 € - 1,4775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,4625 € - 13,9586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Verchromt
|
Dreikant-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9269 € - 16,6996 € | 330 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,1083 € - 2,3924 € | 208 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.